- 品番:
- DK 7220600
- 製品説明
- 大きな束のケーブルを収容する場合に使用します。800 mm 幅のネットワーク用ラックの482.6 mm(19インチ)プロファイルやマウントフレームの側面に取り付けるためのケーブルホルダーです。ホルダーは左右非対称に取り付けるため、19インチ取り付け面の前に約 110 mm のスペースが生まれます。この取り付け方法で、大きな束のケーブルも効率的に収納できます。
- 材質
- スチール
- 表面
- 亜鉛めっき
- 同梱品
- 取り付け部品を含む
- 寸法:
- 高さ: 90 mm
奥行: 330 mm - 1パック
- 4 個
- 純質量
- 0.86 kg
- 総質量
- 0.942 kg
- PCF/VE (Cradle to Gate)
- 3.6 kg CO2 eq (Cat B)
- PCF クラス分けに関する注記
- カテゴリーB:PCF 値 (Cradle-to-Gate) は、製品重量と自己申告に基づいて概算されます
- 関税率番号
- 83024200
- EAN
- 4028177305489
- ETIM 9
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27400604
- 製品説明
- DK Shunting ring
- 資料
- Info sheet