ケーブルクランプレール パッチパネル用 品番: DK 7611000 入出力用データ配線の張力軽減用。ケーブルのシールドの収納と接触のためのバネクリップ付きのものもあります。 この製品の販売終了日:: 2018/01/30 代替推奨製品: 後継品へ 製品構成 このページのPDFを生成 品番: DK 7611000 仕様 シールドケーブル用スプリングコンタクト付き 製品説明 多数のケーブルが行き来するパッチパネルの背面に設置して、ケーブル端子部に曲応力などが掛らないようにするケーブルサポートアームです。 材質 鋼板、2 mm、亜鉛メッキ 同梱品 取り付け部品を含む 1パック 1 個 純質量 0.52 kg 総質量 0.629 kg 関税率番号 73269098 EAN 4028177132528 ECLASS 8.0 27400604