ケーブルルート用システムホルダー VX、VX IT用

品番: DK 7831472

奥行き方向に取り付け位置を変更できるキャリアシステムは、最も一般的なケーブルルートシステムの固定を可能にし、奥行き 800 mm ~ 1200 mm までのすべてのネットワークラックに、トップパネルの外側にあるねじで固定できます。

品番:
DK 7831472
仕様
キャリア高さ 102 mm
製品説明
奥行き可変式のキャリアシステムです。奥行き 800 mm ~ 1200 mm までのすべてのネットワークラックに、トップパネルの外側にあるねじで固定できます。タッピングねじやケージナット用の既設システム穴を使えば、一般的なケーブルルートの取り付けも可能です。
材質
鋼板製
表面
静電粉体塗装
塗装色
RAL 7035
耐荷重(静荷重)
2,500 N
注記:
VX IT 用ファンプレートとの組み合わせが可能
マウンティングレールとの組み合わせで、その他のケーブルガイドレールや配管を取り付けることもできます。
基材
鋼板製
1パック
2 個
純質量
3.29 kg
総質量
3.49 kg
PCF/VE (Cradle to Gate)
13.3 kg CO2 eq (Cat B)
PCF クラス分けに関する注記
カテゴリーB:PCF 値 (Cradle-to-Gate) は、製品重量と自己申告に基づいて概算されます
関税率番号
73269098
EAN
4028177517301
ETIM 9
EC000322
ECLASS 8.0
27400604
製品説明
TS System supports for cable routes, Support height 102 mm
資料
Info sheet