ケーブルルート、垂直型 TS 8用

品番: DK 7858200

高さが2000 mmのフレーム架台の、トップフレームとボトムフレームとの間の、直接の固定用。組み込み位置は内側または外側の架装面。ルートの幅:200mm。

品番:
DK 7858200
製品説明
高さ2000mmのフレームのトップフレームとベースフレームの間に直接取り付けます。内側取り付け面または外側取り付け面のどちらに設置するかを選択できます。ケーブルルート幅 200 mm。装備されているシステム穴にケーブル配線用の各種ツールを固定でき、また、マジックテープやケーブルタイ用のT型ヘッド式の固定も可能です。
材質
鋼板製、亜鉛メッキ
同梱品
取り付け部品を含む
寸法:
幅: 200 mm
適用
エンクロージャータイプ: TS 8
高さ: 2,000 mm
1パック
1 個
純質量
4.495 kg
総質量
4.66 kg
関税率番号
83024200
EAN
4028177597938
ETIM 9
EC000322
ECLASS 8.0
27400604
資料
Info sheet