- 品番:
- DK 7116500
- 製品説明
- 内側ボディの溝には、光ファイバーケーブルあるいはジャンパーケーブルを収容します。ラバーホルダーがØ 4.5 mmまでの光ファイバーケーブルを溝の中に保持します。光ファイバーケーブルのストレインリリーフおよび曲げ半径を保ちます。
- 機能方法
- 付属のマウンティングブラケットは汎用的に使用可能で、光ファイバーケーブルをパッチパネルのあらゆる方向に、またあらゆる位置に設置することができます:直接パッチパネルの側面に、パッチパネルの前に、パッチパネル側面近くに、そして、パッチパネルの後方に。
- 材質
- 2 Kプラスチック
- 塗装色
- 外側:RAL 7035
内側ボディ:RAL 9005
- 同梱品
- サポートガイド 2本
ラバーホルダー 2個
連結キット
取り付け部品を含む
- 寸法:
- 長さ: 120 mm
- 1パック
- 2 個
- 純質量
- 0.48 kg
- 総質量
- 0.488 kg
- 関税率番号
- 83024200
- EAN
- 4028177125025
- ETIM 9
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27400604
- 製品説明
-
DK Fibre-optic shunting rings, L: 120 mm, For Kabel-Ø bis 4,5 mm