- 品番:
- DK 7111214
- 製品説明
- ケーブルルートをエンクロージャー各所に取り付けると、ケーブル束をすっきりとまとめて処理できます。
- 用途
- 分配面の内側から水平方向に通したケーブル処理。ケーブルルートの取り付け穴と実装面の19インチシステム穴を合わせれば、いつでも後付け可能。お手持ちのねじでコンポーネントに固定してください。
- 材質
- サポート部分:鋼板
格子型ケーブルガイド、連結コーム:プラスチック (UL 94-V0準拠)
- 塗装色
- RAL 9005
- 同梱品
- 格子型ケーブルガイド
連結コーム
- Number connection combs
- 5
- 注記:
- 各シングルチャンバーのサイズ (高さx奥行) 約 34 x 100 mm
- 高さ単位(ユニット)
- 1 U
- 1パック
- 10 個
- 純質量
- 0.57 kg
- 総質量
- 0.668 kg
- PCF/VE (Cradle to Gate)
- 2.6 kg CO2 eq (Cat B)
- PCF クラス分けに関する注記
- カテゴリーB:PCF 値 (Cradle-to-Gate) は、製品重量と自己申告に基づいて概算されます
- 関税率番号
- 73269098
- EAN
- 4028177550360
- ETIM 9
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27400604
- 製品説明
-
DK Cable routing bars, 482.6 mm (19") attachment, 1 U