格子型ケーブルガイド、19インチ固定

品番: DK 7111224

ケーブル束をすっきりとまとめて処理できます。19インチ固定。連結コーム。

品番:
DK 7111224
製品説明
ケーブルルートをエンクロージャー各所に取り付けると、ケーブル束をすっきりとまとめて処理できます。
用途
分配面の内側から水平方向に通したケーブル処理。ケーブルルートの取り付け穴と実装面の19インチシステム穴を合わせれば、いつでも後付け可能。お手持ちのねじでコンポーネントに固定してください。
材質
サポート部分:鋼板
格子型ケーブルガイド、連結コーム:プラスチック (UL 94-V0準拠)
塗装色
RAL 9005
同梱品
格子型ケーブルガイド
連結コーム
Number connection combs
2
注記:
各シングルチャンバーのサイズ (高さx奥行) 約 34 x 100 mm
高さ単位(ユニット)
4 U
1パック
4 個
純質量
0.6 kg
総質量
0.727 kg
PCF/VE (Cradle to Gate)
2.8 kg CO2 eq (Cat B)
PCF クラス分けに関する注記
カテゴリーB:PCF 値 (Cradle-to-Gate) は、製品重量と自己申告に基づいて概算されます
関税率番号
73269098
EAN
4028177550377
ETIM 9
EC000322
ECLASS 8.0
27400604
製品説明
DK Cable routing bars, 482.6 mm (19") attachment, 4 U
資料
マニュアル