- 品番:
- DK 7827320
- 製品説明
- 光ファイバーケーブルまたは銅線ケーブル配線域内での、特に実装密度の高い部分(高密度ネットワークノード)でのケーブル配線用です。多くのケーブルを収納できます。さまざまな形でケーブルの取り回し、保持、集合配線、横方向配線などができるので、少ないスペースで最大ポート密度の要件が満たされます。それぞれの、ユニット(U)を考慮したケーブル処理によって、分岐面内の配列フィールド上での追加のケーブル配線をせずに、各ユニット(U)に接続点が備えられます。ポート密度が50%向上します。ダクトカバーは、両側にヒンジが取り付けられていて、取り外しができるので、いつでも容易にアクセスできます。この時、ケーブル束はクロスバー(取り外し可能)によって押さえられており、ダクトから外に落ちてくることがありません。マウンティングレールの側面の他、19インチ分岐面のマウンティングレールやマウンティングフレームに取り付けることができます。2本のダクトの背面同士が接する形の固定方法も可能です。
- 材質
- ケーブルダクト:鋼板製、塗装済み
ケーブル処理エレメント:プラスチック
フロントパネル:アルミニウム、塗装済み
- 塗装色
- RAL 7035
- 同梱品
- ヒンジ付きフロントパネルを含む
取り付け部品を含む
- 注記:
- ダクトを19インチマウンティングフレームとTS 8との組み合わせで使用する場合、内部実装面をケーブルダクト用に使用することができません。ダクト内部でさらに、ケーブルホルダーを取り付け、予備ケーブルのマウントおよびシステムに対応したケーブル取り回しに使用します。
- 寸法:
- 幅: 95 mm
奥行: 235 mm
- 高さ単位(ユニット)
- 42 U
- 1パック
- 1 個
- 純質量
- 8.137 kg
- 総質量
- 8.565 kg
- 関税率番号
- 73269098
- EAN
- 4028177597709
- ECLASS 8.0
- 27400604