- 製品番号:
- DK 7257.035
- 製品説明
- ケーブルガイド5個付きパッチケーブルの水平集配線用。
- 材質
- パネル:鋼板
ケーブルガイド:鋼板製
- 表面
- パネル:塗装処理
ケーブルガイド:亜鉛メッキ
- 塗装色
- RAL 7035
- 注記:
- 寸法は、外形寸法のことです。
- 寸法:
- 幅: 482.6 mm
- 高さ単位(ユニット)
- 1 U
- ケーブルガイド寸法
- Ring depth: 105 mm
Ring height: 43 mm
- 1パック
- 1 個
- 純質量
- 0.6 kg
- 総質量
- 0.705 kg
- PCF per pack (cradle-to-gate)
- 3.5 kg CO2 eq (Cat B)
- Note on PCF category
- Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
- 関税率番号
- 94039910
- EAN
- 4028177187245
- ETIM 9
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27400604
- 製品説明
-
DK Cable management panel, 1 U, with steel rings