- 品番:
- DK 7257105
- 製品説明
- ケーブルガイド5個付きパッチケーブルの水平集配線用。
- 材質
- パネル:鋼板
ケーブルガイド:鋼板製 - 表面
- パネル:塗装処理
ケーブルガイド:亜鉛メッキ - 塗装色
- RAL 9005
- 注記:
- 寸法は、外形寸法のことです。
- 寸法:
- 幅: 482.6 mm
- 高さ単位(ユニット)
- 2 U
- ケーブルガイド寸法
- Ring depth: 125 mm
Ring height: 85 mm - 1パック
- 1 個
- 純質量
- 1 kg
- 総質量
- 1.114 kg
- PCF/VE (Cradle to Gate)
- 5.5 kg CO2 eq (Cat B)
- PCF クラス分けに関する注記
- カテゴリーB:PCF 値 (Cradle-to-Gate) は、製品重量と自己申告に基づいて概算されます
- 関税率番号
- 94039910
- EAN
- 4028177492097
- ETIM 9
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27400604
- 製品説明
- DK Cable management panel, 2 U, with steel rings