ケーブルガイドパネル 鋼製ハンガー付き

製品番号: DK 7257.200

ケーブルガイド5個付きパッチケーブルの水平集配線用

製品番号:
DK 7257.200
製品説明
ケーブルガイド5個付きパッチケーブルの水平集配線用。
材質
パネル:鋼板
ケーブルガイド:鋼板製
表面
パネル:塗装処理
ケーブルガイド:亜鉛メッキ
塗装色
RAL 7035
注記:
寸法は、外形寸法のことです。
寸法:
幅: 482.6 mm
高さ単位(ユニット)
1 U
ケーブルガイド寸法
Ring depth: 55 mm
Ring height: 43 mm
1パック
1 個
純質量
0.5 kg
総質量
0.598 kg
PCF/VE (Cradle to Gate)
2.8 kg CO2 eq (Cat B)
PCF クラス分けに関する注記
カテゴリーB:PCF 値 (Cradle-to-Gate) は、製品重量と自己申告に基づいて概算されます
関税率番号
94039910
EAN
4028177581012
ETIM 9
EC000322
ECLASS 8.0
27400604
製品説明
DK Cable management panel, 1 U, with steel rings