- 品番:
- DK 5502235
- 製品説明
- ケーブルガイドスペースは上方にカットアウトを備え、ここにパッチケーブルを導入することができます。アレンジパネルは前方にヒンジ付きカバーを備え、クイックファスナーで簡単に開閉、ケーブルへの最適なアクセスを可能にします。またパネルにはダストブラシ付きカットアウトが設けてあり、ケーブルを後方から引き込むこともできます。
- 材質
- 鋼板製
- 表面
- 塗装
- Depth of bars
- 100 mm
- 寸法:
- 幅: 482.6 mm
- 高さ単位(ユニット)
- 2 U
- 1パック
- 1 個
- 純質量
- 1.56 kg
- 総質量
- 1.76 kg
- PCF/VE (Cradle to Gate)
- 6.7 kg CO2 eq (Cat B)
- PCF クラス分けに関する注記
- カテゴリーB:PCF 値 (Cradle-to-Gate) は、製品重量と自己申告に基づいて概算されます
- 関税率番号
- 94039910
- EAN
- 4028177679344
- ETIM 9
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27400604
- 製品説明
- DK Cable management panel, 2 U, with front flap