ケーブルガイドパネル フロントフラップ付き

品番: DK 7158035

上部のカットアウト付きケーブル配線スペース。アクセスを最適化するために、カバーと高速シャッターが前方に付いています。ブラシストリップによる、後方からのカットアウト経由の引き入れ。

品番:
DK 7158035
製品説明
ケーブルガイドスペースは上方にカットアウトを備え、ここにパッチケーブルを導入することができます。アレンジパネルは前方にヒンジ付きカバーを備え、クイックファスナーで簡単に開閉、ケーブルへの最適なアクセスを可能にします。またパネルにはダストブラシ付きカットアウトが設けてあり、ケーブルを後方から引き込むこともできます。
材質
鋼板製
表面
塗装
塗装色
RAL 7035
Depth of bars
55 mm
寸法:
幅: 482.6 mm
高さ単位(ユニット)
2 U
1パック
1 個
純質量
1.684 kg
総質量
1.746 kg
関税率番号
94039910
EAN
4028177166684
ETIM 9
EC000322
ECLASS 8.0
27400604
製品説明
DK Cable management panel, 2 U