ケーブルトレイパネル 482.6 mm (19インチ)
品番: DK 7149035
配線ケーブルのフロント格納用
- 品番:
- DK 7149035
- 製品説明
- 配線ケーブルのフロント格納用。
- 材質
- 鋼板製
- 表面
- 塗装
- 塗装色
- RAL 7035
- 寸法:
- 幅: 482.6 mm
奥行: 100 mm - 高さ単位(ユニット)
- 3 U
- 1パック
- 1 個
- 純質量
- 1.994 kg
- 総質量
- 2.194 kg
- 関税率番号
- 73269098
- EAN
- 4028177166639
- ETIM 9
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27400604