ケーブルトレイパネル 482.6 mm (19インチ)

品番: DK 7149135

配線ケーブルのフロント格納用

品番:
DK 7149135
製品説明
配線ケーブルのフロント格納用。
材質
鋼板製
表面
塗装
塗装色
RAL 7035
寸法:
幅: 482.6 mm
奥行: 85 mm
高さ単位(ユニット)
1 U
1パック
1 個
純質量
0.85 kg
総質量
1.024 kg
関税率番号
73269098
EAN
4028177166646
ETIM 9
EC000322
ECLASS 8.0
27400604
製品説明
DK Cable routing channel, WHD: 482.6 mm (19")x1 Ux85 mm