- 品番:
- DK 7269135
- 製品説明
- 光ファイバーケーブルと銅線ケーブルの収納用。パッチパネルからの光ケーブルを開口部からトレイに配線し、サイド部分に分岐させることができます。開口部は丸型でケーブルを保護するように作られています。
- 材質
- 鋼板製
- 表面
- 塗装
- 塗装色
- RAL 7035
- 高さ単位(ユニット)
- 2 U
- 1パック
- 1 個
- 純質量
- 1.591 kg
- 総質量
- 1.773 kg
- PCF/VE (Cradle to Gate)
- 6.8 kg CO2 eq (Cat B)
- PCF クラス分けに関する注記
- カテゴリーB:PCF 値 (Cradle-to-Gate) は、製品重量と自己申告に基づいて概算されます
- 関税率番号
- 83024200
- EAN
- 4028177221628
- ETIM 9
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27400604
- 製品説明
- DK Cable management panel, 2 U