製品販売終了日:: 2021/10/31
- 品番:
- DK 7269235
- 製品説明
- 光ファイバーケーブルと銅線ケーブルのサイドでの配線・分岐用。トップから引込んだケーブルをラック上部のアダプターレールのサイドに配線することができます。
- 材質
- 鋼板製
- 塗装色
- RAL 7035
- 寸法:
- 奥行: 85 mm
- 高さ単位(ユニット)
- 2 U
- 1パック
- 1 個
- 純質量
- 0.96 kg
- 総質量
- 1.16 kg
- 関税率番号
- 94039910
- EAN
- 4028177221666
- ETIM 9
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27400604
- 製品説明
- DK Cable management panel, 2 U, with cable tray