光ファイバーケーブルガイドパネル、1 U 482.6 mm (19インチ)

品番: DK 5302.203

1 U。統合された4個の光ファイバーケーブルガイドブラケットにより、最大48本のファイバーケーブルを最適に仕分けできます。

品番:
DK 5302.203
製品説明
前面に組み込まれた4つの光ファイバー ガイドハンガーにより、個々のファイバーの最適なアレンジ (最大 48 ファイバー) が可能になりますが、最小曲げ半径を考慮する必要があります。
材質
パネル:鋼板
ケーブルガイド:2 Kプラスチック
寸法:
幅: 482.6 mm
高さ単位(ユニット)
1 U
1パック
1 個
純質量
0.9 kg
総質量
0.913 kg
PCF/VE (Cradle to Gate)
3.5 kg CO2 eq (Cat B)
PCF クラス分けに関する注記
カテゴリーB:PCF 値 (Cradle-to-Gate) は、製品重量と自己申告に基づいて概算されます
関税率番号
94039910
EAN
4028177955653
ETIM 9
EC001130
ECLASS 8.0
19170113
製品説明
Fibre-optic shunting panel, 1 U, RAL 9005, for front routing and distribution of fibre-optic and copper cables