- 品番:
- DK 7256035
- 製品説明
- 前面に組み込まれた4つの光ファイバー ガイドハンガーにより、個々のファイバーの最適なアレンジ (最大 48 ファイバー) が可能になりますが、最小曲げ半径を考慮する必要があります。
- 材質
- パネル:鋼板
ケーブルガイド:2 Kプラスチック
- 塗装色
- パネル:RAL 7035
- 寸法:
- 幅: 482.6 mm
- 高さ単位(ユニット)
- 1 U
- 1パック
- 1 個
- 純質量
- 0.85 kg
- 総質量
- 0.92 kg
- 関税率番号
- 83024200
- EAN
- 4028177187238
- ETIM 9
- EC001129
- ECLASS 8.0
- 19170113
- 製品説明
-
DK Fibre-optic cable management panel, 1 U, 482.6 mm (19")