この製品の販売終了日:: 2019/01/31
- 品番:
- DK 7016120
- 仕様
- データラックおよび大型スウィングフレーム用のケーブルクランプブラケット
- 製品説明
- 19インチラックマウント仕様のフレーム背面に取り付け、ケーブルを19インチマウンティングレール後方 250 mm のところで束ねる後方張出し型ケーブルクランプレール。
- 材質
- 鋼板製
- 表面
- 亜鉛めっき
- 同梱品
- 取り付け部品を含む
- 寸法:
- 幅: 482.6 mm
奥行: 250 mm - 1パック
- 6 個
- 純質量
- 3.96 kg
- 総質量
- 4.159 kg
- 関税率番号
- 73269098
- EAN
- 4028177147409
- ETIM 9
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27400604