- 品番:
- IT 5502137
- メリット
- 連結型エンクロージャーの上部に、分電・配電用のバスバー設置。
- 冷却媒体または消火媒体を流すための配管システムの設置。
- センサーやコントロールユニットなどの IT 監視システムの統合。
- システムホルダーの簡単な増設により、ケーブルキャリアシステム取り付け用の実装面を追加。
- 拡張ユニット 2 台までを、重ねて取り付けることができます。
- システムアクセサリーとの適合性による、幅広いカスタマイズの可能性。
- 材質
- 鋼板製
- 表面
- 塗装
- 塗装色
- RAL 7035
- 同梱品
- システムホルダー 2 個、各エンクロージャーの両側に取り付けるために
- 寸法:
- 幅: 29.5 mm
高さ: 399 mm
奥行: 960 mm - 1パック
- 2 個
- 関税率番号
- 73269098
- 製品説明
- VX IT システムホルダー用拡張キット、幅x高さx奥行 29.5x399x960 mm、鋼板製、塗装済み、RAL 7035
- 資料
- マニュアル