- 品番:
- SZ 2591000
- 製品説明
- ドアやスウィングフレームなど可動部分にケーブルを配線する場合のケーブル保護ダクト。市販のケーブルタイはケーブルダクトホルダーに取り付けることができます。それによって、ダクトホルダーの入口や出口のケーブルも固定できます。
- 材質
- ポリアミド
- 同梱品
- 取り付け部品を含む
- Suitable for Internal diameter
- 29 mm
- 取り付けについてのご注意
- AX 鋼板製に取り付けるには、AX 内装用レール (2394.XXX) または VX システムセクション 14 x 39 mm が必要です
- ユニバーサルブラケット 2373.000 を使って、AE コンパクトボックスに取り付け。
- 1パック
- 20 個
- 純質量
- 0.46 kg
- 総質量
- 0.515 kg
- 関税率番号
- 39269097
- EAN
- 4028177028883
- ETIM 9
- EC000322
- ETIM 8
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27400604
- 製品説明
- SZ ケーブルダクトホルダー、適用ケーブルダクトの内径: ø 29 mm