ケーブルダクトホルダー

品番: SZ 2592000

ケーブルホース用。ケーブルホースからの出し入れの際にケーブルを固定するための、市販のケーブルタイ用の固定方法があります。

品番:
SZ 2592000
製品説明
ドアやスウィングフレームなど可動部分にケーブルを配線する場合のケーブル保護ダクト。市販のケーブルタイはケーブルダクトホルダーに取り付けることができます。それによって、ダクトホルダーの入口や出口のケーブルも固定できます。
材質
ポリアミド
同梱品
取り付け部品を含む
Suitable for Internal diameter
48 mm
取り付けについてのご注意
AX 鋼板製に取り付けるには、AX 内装用レール (2394.XXX) または VX システムセクション 14 x 39 mm が必要です
ユニバーサルブラケット 2373.000 を使って、AE コンパクトボックスに取り付け。
1パック
20 個
純質量
0.86 kg
総質量
1.071 kg
関税率番号
39269097
EAN
4028177028906
ETIM 9
EC000322
ETIM 8
EC000322
ECLASS 8.0
27400604
製品説明
SZ ケーブルダクトホルダー、適用ケーブルダクトの内径: ø 48 mm