ケーブルルート TS 用

品番: DK 5502120

ネットワークとサーバーのアプリケーションにおけるケーブルのサポートと配線用。

品番:
DK 5502120
メリット
工具不要のクイック固定による簡単な取り付け。
ねじ固定も可能
ケーブル処理アクセサリー用の多機能穴付き
用途
ネットワークやサーバーを使用する際のケーブル受けやケーブルガイド用
材質
鋼板製
塗装色
RAL 9005
注記:
800 mm 幅の場合の取り付けには全奥行きを使用できます。600 幅の場合の取り付けには、第二の19インチ取り付け面の後部だけを使用できます。
寸法:
幅: 115 mm
長さ
2,000: 2,200 mm
1パック
1 個
純質量
3.6 kg
総質量
3.88 kg
関税率番号
83024200
EAN
4028177679306
ETIM 9
EC000012
ECLASS 8.0
27400703
製品説明
DK Cable route, WxH: 115x2000 mm, For TS, RAL 9005