あらゆる使用に対応の、格子型ケーブルガイド

製品番号: DK 7111.212

ケーブル束をすっきりとまとめて処理できます。あらゆる使用に対応のオールラウンド固定型。連結コーム。

製品番号:
DK 7111.212
製品説明
ケーブルルートをエンクロージャー各所に取り付けると、ケーブル束をすっきりとまとめて処理できます。
用途
あらゆる使用に対応の、オールラウンド固定型。ハウジング内や分配面の水平・垂直ケーブルガイドに。
材質
サポート部分:鋼板
格子型ケーブルガイド、連結コーム:プラスチック (UL 94-V0準拠)
塗装色
RAL 9005
同梱品
格子型ケーブルガイド
連結コーム
Number connection combs
5
注記:
各シングルチャンバーのサイズ (高さx奥行) 約 34 x 100 mm
高さ単位(ユニット)
1 U
1パック
10 個
純質量
0.74 kg
総質量
0.845 kg
PCF/VE (Cradle to Gate)
3.2 kg CO2 eq (Cat B)
PCF クラス分けに関する注記
カテゴリーB:PCF 値 (Cradle-to-Gate) は、製品重量と自己申告に基づいて概算されます
関税率番号
73182900
EAN
4028177519541
ETIM 9
EC000322
ECLASS 8.0
27400604
製品説明
DK Cable routing bars for universal use, 1 U, RAL 9005
資料
マニュアル