- 品番:
- DK 7159.017
- 製品説明
- ケーブルガイド5個付きパッチケーブルの水平集配線用。
- 材質
- パネル:鋼板
リング:プラスチック (UL 94-V0準拠)
- 同梱品
- ケーブルガイドパネル
ケーブルガイドハンガー (同梱)
- 注記:
- 寸法は、外形寸法のことです。
- 寸法:
- 幅: 482.6 mm
- 高さ単位(ユニット)
- 1 U
- ケーブルガイド寸法
- Ring depth: 70 mm
Ring height: 44 mm
- 1パック
- 1 個
- 純質量
- 0.43 kg
- 総質量
- 0.48 kg
- PCF/VE (Cradle to Gate)
- 1.8 kg CO2 eq (Cat B)
- PCF クラス分けに関する注記
- カテゴリーB:PCF 値 (Cradle-to-Gate) は、製品重量と自己申告に基づいて概算されます
- 関税率番号
- 94039910
- EAN
- 4028177164161
- ETIM 9
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27400604
- 製品説明
-
DK shunting panel, with plastic straps, 1 U, WHD: 482.6 mm (19") x 44 x 70 mm, sheet steel, RAL 9005