- 品番:
- DK 7255035
- 製品説明
- ケーブルガイド5個付きパッチケーブルの水平集配線用。
- 材質
- パネル:鋼板
ケーブルガイド:ポリカーボネート
ケーブルガイド:ポリカーボネート - 同梱品
- ケーブルガイドパネル
ケーブルガイドハンガー (同梱) - 注記:
- 寸法は、外形寸法のことです。
- 寸法:
- 幅: 482.6 mm
- 高さ単位(ユニット)
- 1 U
- ケーブルガイド寸法
- Ring depth: 95 mm
Ring height: 50 mm - 1パック
- 1 個
- 純質量
- 0.43 kg
- 総質量
- 0.511 kg
- 関税率番号
- 94039910
- EAN
- 4028177187221
- ETIM 9
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27400604