この製品の販売終了日:: 2020/01/31
- 品番:
- CP 6052700
- 製品説明
- 外径が M63 x 1.5の市販のケーブル引き込みエレメントを取り付けるために使用します。スタンドシステム/サポートアームシステムとコマンドパネル間の保護等級を保障するために使用します。
- 用途
- 操作用ハウジングの仕切り:
- サポートアームコネクター Ø 130 mm用CP 60/120/180 カップリング、6206.300, 6212.300, 6218.300
- サポートアームコネクトØ 130 mm用CP 60/120 固定ベース、6206.320、6212.320
- CP 60/120 90°アングルカップリング、6206.380、6212.380
- 材質
- アルミニウム
- 表面
- アルマイト処理 (黒)
- 同梱品
- アダプター
パッキンを含む
固定ねじを含む - 1パック
- 1 個
- 純質量
- 0.15 kg
- 総質量
- 0.194 kg
- 関税率番号
- 76169990
- EAN
- 4028177708051
- ETIM 9
- EC002622
- ECLASS 8.0
- 27189263
- 製品説明
- CP Adaptor for IP compartmentalisation, for support arm connection Ø 130 mm
- 適合宣言書
- 製造者宣言書
- 資料
- Info sheet