ケーブルダクト TS IT用

品番: DK 5502101

両側にヒンジが着いた取り外し可能なケーブルカバー付きケーブルダクト。

品番:
DK 5502101
製品説明
カバー付きケーブルダクト。ヒンジ付きダクトカバー (取り外し可能もあり) により、いつでも配線に簡単にアクセスできます。ダクトには、キャビネット内側へおよびダクト背面からのケーブル引き込みオプションが備わっています。ダクトに同梱されているケーブルホルダーウェブは、ダクトのケーブルフィンガーに奥行き方向に自在にスナップ固定でき、配線をサポートします。ケーブルダクトのねじ留めも可能です。適切なエアフローを実現するために、TS IT 用ブラシキットと組み合わて使用することも可能です。
メリット
工具不要のクイック固定による簡単な取り付け。
高さユニット(U)を考慮したケーブルガイドによる高い実装密度
背合わせで連結可能
ケーブルダクトは、コールドアイルコンテインメント内のエアショートを避けるためのパーティションパーツとして使用可能
ケーブル引き込み口は開閉可能、実装標準 1 U 高さの拡張コンポーネントを装着可能
材質
鋼板製
プラスチック(UL 94-HB)
塗装色
RAL 9005
同梱品
カバーおよび固定部品を含む
予備ケーブル用ケーブルホルダー 4個を含む。
取り付け方法
482.6 mm (19インチ) マウンティングレール付きの高さ 2200 mm の TS IT 内に
482.6 mm (19インチ) マウントフレーム付きの高さ 2000 mm の TS IT 内に
高さ 45 U のデータラック内
高さ単位(ユニット)
42 U
寸法:
幅: 95 mm
高さ: 1,866 mm
奥行: 150 mm
1パック
1 個
純質量
8.46 kg
総質量
8.86 kg
関税率番号
73269098
EAN
4028177814448
ETIM 9
EC000012
ECLASS 8.0
27400703
製品説明
DK Cable duct, 42 U, for TS IT, Height 2000 mm: with mountingframe, Height 2200 mm: with profiles
資料
Quick guide
データシート
詳細技術情報