CAT 6 カセット ネットワーク ケーブル オーガナイザー用

品番: DK 7044.153

CAT6 ケーブルを保護するための、ネットワーク ケーブル オーガナイザー用ステンレス製ケーブルカセット。

品番:
DK 7044.153
製品説明
CAT 6 カセット。ネットワーク ケーブル オーガナイザー コンプリートシステム内における固有の構成や、ネットワーク ケーブル オーガナイザー マウントフレームへの固有の装着に使用します。
用途
ネットワーク ケーブル オーガナイザー
マウントフレーム
材質
カセット:ステンレス、プラスチック (POM)
塗装色
ケーブル:緑
1パック
3 個
純質量
0.75 kg
総質量
1.16 kg
関税率番号
39263000
EAN
4028177917347
ETIM 9
EC000322
ECLASS 8.0
27189265
製品説明
DK CAT 6 cassette for NCO, CAT 6 cable colour: green, CAT 6 cable type: STP, 2 x RJ 45 connector each cable, Usable cable length, per cassette: 1,6 m
資料
マニュアル