CAT6 コンプリートシステム ネットワーク ケーブル オーガナイザー用

品番: DK 7044130

ネットワーク ケーブル オーガナイザー コンプリートシステムは、奥行が 800 mm 以上ある全てのネットワークラック内の構造化されたケーブル配線に革命を起こします。CAT6 ケーブルあるいは光ファイバーケーブルであろうが、余剰ケーブルはばねによって引き戻されます。

品番:
DK 7044130
製品説明
最新のネットワーク インフラストラクチャーは、最高のパフォーマンスと配線時における最大限の柔軟性を必要としています。ネットワーク ケーブル オーガナイザー (NCO) は、構成要素の一つです。頑丈な高さ 1 U マウントフレームには、24 のケーブルカセットが事前に装備されており、従来式の構造化されたケーブル配線より、8倍も速い革命的な高速実装をもたらします。
メリット
ケーブルの混乱が少ない - したがって、ネットワークスイッチ領域での空気循環が、妨げられることはありません
常に適切な長さ:CAT6 ケーブルでも光ファイバーケーブルでも、余剰ケーブルはばねによって引き戻されます
各ケーブルは 100 % テストされ、納入の際には、対応する測定記録書が同梱されます
フロントアクセス - したがって、奥行 800 mm 以上のラックに後付けする場合にも理想的
仕様
CAT 6 ケーブル STP
2 x RJ45 プラグ (各ケーブル)
金メッキピン採用のシールドタイプ RJ45 プラグ
カセットごとの利用可能なケーブル長さ1.6 m
ISO/IEC 11801:2002、AWG 36、100% 銅、250 MHz
用途
奥行 800 mm 以上のすべてのネットワークラックに使用できます
機能方法
フロント側とリア側の 19インチ機器取り付け面に固定
材質
マウンティングフレーム:鋼板
カセット:ステンレス、プラスチック (POM)
塗装色
マウンティングフレーム:RAL 9005
ケーブル:赤
同梱品
CAT6 コンプリートシステム
24 CAT 6 カセット
取り付けキット
取り付け部品を含む
Number cassettes max
24
Number cassettes preassembled
24
寸法:
幅: 450 mm
高さ: 44 mm
奥行: 600 mm
動作温度範囲
10 °C...45 °C
湿度(結露無きこと)
95 %
相対湿度 (結露無きこと)
10 %
1パック
1 個
関税率番号
73269098
EAN
4028177917231
ECLASS 8.0
27189265
製品説明
DK Network Cable Organizer (NCO), Complete CAT 6 system for reliable patching, Pre-configured cassettes: 24, CAT 6 cable colour: red, CAT 6 cable type: STP, 2 x RJ 45 connector each cable
資料
マニュアル