マウントフレーム ネットワーク ケーブル オーガナイザー用

品番: DK 7044010

ケーブルカセット 24 個用の頑丈な、高さ 1 U のマウントフレーム。ネットワーク ケーブル オーガナイザーの独自構成に。

品番:
DK 7044010
仕様
製品は設定変更可能、オプションも選択可能
製品説明
ケーブルカセット 24 個用の頑丈な、高さ 1 U のマウントフレーム。ネットワーク ケーブル オーガナイザーの独自構成に。
メリット
ケーブルの混乱が少ない - したがって、ネットワークスイッチ領域での空気循環が、妨げられることはありません
常に適切な長さ:CAT6 ケーブルでも光ファイバーケーブルでも、余剰ケーブルはばねによって引き戻されます
フロントアクセス - したがって、奥行 800 mm 以上のラックに後付けする場合にも理想的
用途
奥行 800 mm 以上のすべてのネットワークラックに使用できます
フロント側とリア側の 19インチ機器取り付け面に固定
材質
マウンティングフレーム:鋼板
塗装色
マウンティングフレーム:RAL 9005
同梱品
ケーブルカセット 24 個用の頑丈な、高さ 1 U の鋼板製マウントフレーム
取り付けキット
取り付け部品を含む
Number cassettes max
24
寸法:
幅: 450 mm
高さ: 44 mm
奥行: 600 mm
動作温度範囲
10 °C...45 °C
湿度(結露無きこと)
95 %
相対湿度 (結露無きこと)
10 %
1パック
1 個
純質量
3.56 kg
総質量
3.96 kg
関税率番号
73269098
EAN
4028177917286
ETIM 9
EC000322
ECLASS 8.0
27189265
製品説明
DK NCO mounting frame 1U, For self-configuration, 1 U, unpopulated, For 24 Cassettes, WHD: 450 x 44 x 600 mm
資料
マニュアル