この製品の販売終了日:: 2021/12/30
- 品番:
- DK 7044.230
- 製品説明
- ネットワーク ケーブル オーガナイザー マウントフレーム用光ファイバーカセット。
- メリット
- 常に適切な長さ:CAT6 ケーブルでも光ファイバーケーブルでも、余剰ケーブルはばねによって引き戻されます
- 各ケーブルは 100 % テストされ、納入の際には、対応する測定記録書が同梱されます
- 確実に固定 - それぞれのケーブルカセットには、ケーブルに機械的ストレスがからないように、ケーブル固定機能が備わっています
- 材質
- カセット:ステンレス、プラスチック (POM)
- 塗装色
- ケーブル:水
- 1パック
- 3 個
- 純質量
- 0.75 kg
- 関税率番号
- 39263000
- EAN
- 4028177917392
- ETIM 9
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27189265
- 製品説明
- DK NCO Fibre-optic cassette OM3 LC-LC, Fibre-optic length: 1,6 m, Fibre-optic colour: aqua
- 資料
- マニュアル