ケーブルクランプレール VX、TS、VX SE、PC、VX ベースシステム用マウンティングレール

品番: VX 8619400

ケーブルを引き込む際の張力緩和に使用します。エンクロージャーの水平フレーム上に、奥行き方向に 25 mm ピッチで取り付ける、あるいはベースに取り付けます。

品番:
VX 8619400
製品説明
ケーブルを引き込む時の張力緩和に使用します。エンクロージャーの水平フレーム上に、奥行き方向に 25 mm ピッチで取り付ける、あるいはベースに取り付けます。
材質
スチール
表面
亜鉛めっき
同梱品
取り付け部品を含む
取り付け方法 VX
In enclosure width 400 mm, in the base
取り付け方法 AX
In enclosure width 400 mm, in conjunction with rail for interior installation AX and base configuration rail for AX
取り付け方法、AX ステンレス製
In enclosure width 400 mm, in conjunction with rail for interior installation AX and base configuration rail for AX
取り付け方法、VX ベース
幅 / 奥行 400 mm のベース内に、スペーサーブラケットとの併用で
適用
VX ベースシステム
寸法:
長さ: 354 mm
適用
エンクロージャータイプ: VX
AX
幅: = 400 mm
適用幅
= 400 mm
1パック
2 個
純質量
2 kg
総質量
2.34 kg
関税率番号
83024900
EAN
4028177921924
ETIM 9
EC000322
ECLASS 8.0
27400604
製品説明
VX ケーブルクランプレール、幅: 400 mm
資料
Info sheet