ケーブルクランプレール VX、TS、VX SE、PC、AX, VX ベースシステム用マウンティングレール

品番: VX 8619450

ケーブルを引き込む際の張力緩和に使用します。エンクロージャーの水平フレーム上に、奥行き方向に 25 mm ピッチで取り付ける、あるいはベースに取り付けます。

品番:
VX 8619450
製品説明
ケーブルを引き込む時の張力緩和に使用します。エンクロージャーの水平フレーム上に、奥行き方向に 25 mm ピッチで取り付ける、あるいはベースに取り付けます。
材質
スチール
表面
亜鉛めっき
同梱品
取り付け部品を含む
取り付け方法、VX SE
In enclosure width 1600 mm, in the base
取り付け方法、VX ベース
幅 1600 mm のベース内に、スペーサーブラケットとの併用で
適用
VX ベースシステム
寸法:
長さ: 1,554 mm
適用
エンクロージャータイプ: VX SE
CX ベースユニット
幅: = 1,600 mm
適用幅
= 1,600 mm
1パック
2 個
純質量
7.9 kg
総質量
8.28 kg
関税率番号
73269098
EAN
4028177921979
ETIM 9
EC000322
ECLASS 8.0
27400604
製品説明
VX ケーブルクランプレール、幅: 1600 mm
資料
Info sheet