ケーブルダクト TS/TE用

品番: DK 7827310

実装密度が特に高い場所での配線に使用します。

品番:
DK 7827310
製品説明
光ファイバーケーブルまたは銅線ケーブル配線域内での、特に実装密度の高い部分(高密度ネットワークノード)でのケーブル配線用です。多くのケーブルを収納できます。さまざまな形でケーブルの取り回し、保持、集合配線、横方向配線などができるので、少ないスペースで最大ポート密度の要件が満たされます。それぞれの、ユニット(U)を考慮したケーブル処理によって、分岐面内の配列フィールド上での追加のケーブル配線をせずに、各ユニット(U)に接続点が備えられます。ポート密度が50%向上します。ダクトカバーは、両側にヒンジが取り付けられていて、取り外しができるので、いつでも容易にアクセスできます。この時、ケーブル束はクロスバー(取り外し可能)によって押さえられており、ダクトから外に落ちてくることがありません。マウンティングレールの側面の他、19インチ分岐面のマウンティングレールやマウンティングフレームに取り付けることができます。2本のダクトの背面同士が接する形の固定方法も可能です。
材質
ケーブルダクト:鋼板製、塗装済み
ケーブル処理エレメント:プラスチック
フロントパネル:アルミニウム、塗装済み
塗装色
RAL 7035
同梱品
ヒンジ付きフロントパネルを含む
取り付け部品を含む
注記:
ダクトを19インチマウンティングフレームとTS 8との組み合わせで使用する場合、内部実装面をケーブルダクト用に使用することができません。ダクト内部でさらに、ケーブルホルダーを取り付け、予備ケーブルのマウントおよびシステムに対応したケーブル取り回しに使用します。
寸法:
幅: 95 mm
奥行: 235 mm
高さ単位(ユニット)
24 U
1パック
1 個
純質量
4.7 kg
総質量
5.3 kg
関税率番号
73269098
EAN
4028177597693
ECLASS 8.0
27400604