- 品番:
- DK 7827544
- 製品説明
- 19インチ取り付け面サイドの配線エリアをエレガントに隠す、ネットワーク ディストリビューター用のフレキシブルなブランクトリムとして使用できます。同時に、サイドやリアにある分岐部分からフロント側へのケーブル処理も行うことができます。取り付け面の前の必要なスペースは、少なくても 75 mmです。ブラシストリップは、縦方向のフレームセクションのサイドや水平方向あるいは垂直方向のシャーシに取り付けます。
- 材質
- アルミニウムプロファイル、アルマイト処理(無着色)
ブラシストリップ:プラスチック、UL 94-HB
- ブラシ長さ
- 95 mm
- 長さ
- 950 mm
- 取り付けについてのご注意
- 19インチ マウンティングレールに固定する場合は、ブラシストリップを短くする必要があります
- 寸法:
- 長さ: 950 mm
- 適用
- エンクロージャータイプ: VX IT
高さ: 2,000 mm
- 1パック
- 4 個
- 純質量
- 1.8 kg
- 総質量
- 2.213 kg
- 関税率番号
- 96035000
- EAN
- 4028177552845
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- 製品説明
-
DK Brush strip, vertical, For H: 2000 mm, For TS IT