ケーブル配線、19インチ 19インチ架装面の前のケーブル配線 19インチ架装面の前のケーブル配線。 19インチ架装面の前のケーブル配線 VX IT システムホルダー用拡張キット 拡張キットは、VX IT 用システムホルダーとの併用で、ネットワークラックやサーバーラックの上部に実装面の追加を可能にします。 製品へ 19インチ架装面の前のケーブル配線 19インチ ケーブルブリッジ、奥行き可変式 安全できれいな整線のための便利なソリューション – 様々な用途に使用でき、すべてのエンクロージャータイプに使用できます。 製品へ 19インチ架装面の前のケーブル配線 ケーブルガイドパネル プラスチックハンガー付き ケーブルガイド5個付きパッチケーブルの水平集配線用 製品へ 19インチ架装面の前のケーブル配線 光ファイバーケーブルガイドパネル、1 U 482.6 mm (19インチ) 1 U。統合された4個の光ファイバーケーブルガイドブラケットにより、最大48本のファイバーケーブルを最適に仕分けできます。 製品へ 19インチ架装面の前のケーブル配線 ケーブルトレイパネル 482.6 mm (19インチ) 配線ケーブルのフロント格納用 製品へ 19インチ架装面の前のケーブル配線 2 U ケーブルトレイ 光ファイバーケーブルと銅線ケーブルの収納用。パッチパネルから出ているファイバーケーブルを、出入り口を通してトレイに置いて、側面に分配できます。 製品へ 19インチ架装面の前のケーブル配線 ケーブルガイドパネル 鋼製ハンガー付き ケーブルガイド5個付きパッチケーブルの水平集配線用 製品へ 19インチ架装面の前のケーブル配線 ブラシストリップ付きケーブル引き込みパネル 482.6 mm (19インチ) 通線用のカットアウトおよびブラシストリップ付き。 製品へ 19インチ架装面の前のケーブル配線 ケーブルガイドパネル フロントフラップ付き 上部のカットアウト付きケーブル配線スペース。アクセスを最適化するために、カバーと高速シャッターが前方に付いています。ブラシストリップによる、後方からのカットアウト経由の引き入れ。 製品へ 19インチ架装面の前のケーブル配線 ケーブルダクト、水平型 482.6 mm (19インチ) 大量のケーブルでも、19インチ架装面内でのカバーされたケーブル配線が簡単にできます。操作を簡単にするために、前面ブラインド全体を高速シャッターを通して取り外せます。 製品へ 19インチ架装面の前のケーブル配線 コンビレール 482.6 mm (19インチ) 用 製品へ 19インチ架装面の前のケーブル配線 アレンジパネル、格子型ケーブルガイド付き 水平方向のケーブル処理用 ケーブルステップでのパッチケーブルの水平仕分け用。個々のステップの開口部により、配線の修正と拡張が容易になります。 製品へ