- 品番:
- DK 7257050
- 製品説明
- 5個の格子型ケーブルガイドを使用しての、パッチケーブルの水平方向のアレンジに。個々の格子型ガイドを開けることができるので、容易なケーブルの変更や増設を可能にします。
- 材質
- パネル:鋼板製、塗装済み
ケーブルルート:プラスチック
- 塗装色
- パネル:RAL 7035
ケーブルルート:RAL 9005
- Depth of bars
- 100 mm
- Number bars per U
- 5
- 寸法:
- 幅: 482.6 mm
- 高さ単位(ユニット)
- 1 U
- 1パック
- 1 個
- 純質量
- 0.6 kg
- 総質量
- 0.629 kg
- 関税率番号
- 73182900
- EAN
- 4028177624702
- ETIM 9
- EC002624
- ECLASS 8.0
- 27189265
- 製品説明
-
DK Cable management panel, 1 U, with cable routing bars, RAL 7035