- 製品番号:
- DK 7158.150
- 製品説明
- 19インチ実装面に多量のケーブルを簡単に集配することができるケーブルダクトです。大きく施されたカットアウトにより、快適で折曲不要のケーブルき引込みが上下から可能です。クイックファスナーを使うとフロントパネルを取除くこともできます。ケーブル引き込み後は、面ファスナーでケーブルを固定し、ダクトを閉めます。
- 材質
- 鋼板製
- 表面
- 塗装
- 塗装色
- RAL 7035
- 同梱品
- 面ファスナー 5個
- 高さ単位(ユニット)
- 3 U
- 1パック
- 1 個
- 純質量
- 2.439 kg
- 総質量
- 2.44 kg
- 関税率番号
- 73269098
- EAN
- 4028177500341
- ETIM 9
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27400604