19インチ取り付け面でのケーブル処理

品番: DK 7016110

すべての482.6 mm(19インチ)架装面間の固定用。ケーブルタイ用。

品番:
DK 7016110
仕様
ケーブルクランプレール
製品説明
すべての482.6 mm(19インチ)取り付け面間に固定に使用します。ケーブルタイやケーブルクランプ用です。
材質
鋼板製
表面
亜鉛めっき
同梱品
取り付け部品を含む
寸法:
幅: 482.6 mm
1パック
6 個
純質量
1.152 kg
総質量
1.328 kg
関税率番号
73269098
EAN
4028177147331
ETIM 9
EC000386
ECLASS 8.0
27400604
製品説明
DK Cable clamp rail, For cable routing across the 482.6 mm (19") mounting level