この製品の販売終了日:: 2021/12/30
- 品番:
- DK 7044163
- 製品説明
- CAT 6 カセット。ネットワーク ケーブル オーガナイザー コンプリートシステム内における固有の構成や、ネットワーク ケーブル オーガナイザー マウントフレームへの固有の装着に使用します。
- 用途
- ネットワーク ケーブル オーガナイザー
- マウントフレーム
- 材質
- カセット:ステンレス、プラスチック (POM)
- 塗装色
- ケーブル:紫
- 1パック
- 3 個
- 純質量
- 0.75 kg
- 関税率番号
- 39263000
- EAN
- 4028177917354
- ETIM 9
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27189265
- 製品説明
- DK CAT 6 cassette for NCO, CAT 6 cable colour: violet, CAT 6 cable type: STP, 2 x RJ 45 connector each cable, Usable cable length, per cassette: 1,6 m
- 資料
- マニュアル