19インチ ケーブルブリッジ、奥行き可変式

品番: IT 5302042

ケーブルブリッジは、エンクロージャー内の 19インチ機器取り付け面間、フロント側とリア側の実装面間での配線を容易にします。

スプリングケージナット

スプリングケージナット

スプリングケージナット

スプリングケージナット

19インチ ファスナー 高さ 1U 爪付き

固定ねじ

固定ねじ

固定ねじ

固定ねじ

固定ねじ

品番:
IT 5302042
製品説明
フロント側とリア側の 19インチ機器取り付け面の間の、ラックの実装面の内側に、ケーブルを配線できる便利な方法です。
メリット
フロント側からの、ブラシストリップを介してのケーブル引き込み。これにより、ケーブル引き込み部の断熱を実現
背面実装時のパッチ面とコンポーネント間の直接配線、スイッチが背面に取り付けてあることによる最適な配線
ケーブルブリッジは無段階で伸縮できるので、深さを正確に調節できます。
境目の仕切りによるエアフローの制御
上部が開いている構造であるため、すでにケーブルが引き込まれていても、簡単に後付けできます
ブラシストリップ付きケーブル引き込みパネルを追加することで、ケーブルブリッジを上方向に 1 U 拡張可能
材質
鋼板製
ブラシストリップ:プラスチック(UL 94-V0準拠)
表面
塗装
塗装色
RAL 9005
同梱品
ケーブルブリッジ
ブラシストリップ
取り付け方法
フロント側とリア側の 19インチ機器取り付け面 間の固定に使用します
取り付け面間隔
500 ‐ 750 mm
高さ単位(ユニット)
1 U
耐荷重(静荷重)
150 N
適用
全エンクロージャー対応
注記:
固定部品は別途ご発注ください
1パック
1 個
純質量
6.8 kg
総質量
7.239 kg
PCF/VE (Cradle to Gate)
PCF-Wert 18,78 kg Co² e
関税率番号
73269098
製品説明
19インチ ケーブルブリッジ、奥行き可変式、500~750 mm、RAL 9005
資料
Info sheet