アクセサリー ケーブル引き込みプレート 標準仕様の3分割グランドプレートの1枚の代わりに使用できます。それによって、マウンティングプレートに合う位置決めが可能になります。 ケーブル引き込みプレート ケーブル引き込みプレート TP トップコンソールシステムへの装着用 ケーブル引き込みブッシュやコネクター付きケーブル引き込み分割形ブッシュとの組み合わせで、安全なケーブル引き込みを実現します。標準装備のグランドプレートの代わりに使用します。 製品へ ケーブル引き込みプレート ケーブル引き込みブッシュ ケーブルブッシュ用グランドプレートとセットで使用すれば、エンクロージャーのベース部分に引き込んだケーブルの隙間を簡単にふさぐことができます。 製品へ ケーブル引き込みプレート ケーブル引き込み用フレーム、リア グランドプレートおよびエンクロージャーフレームにはめ込みます。 製品へ ケーブル引き込みプレート ケーブル引き込みプレート VX 用 ケーブル引き込みブッシュ、分割形ケーブル引き込みブッシュ用。標準仕様の分割グランドプレートの一部分と交換して使用します。 製品へ ケーブル引き込みプレート 分割ケーブル引き込みブッシュ 8 ~ 36 mm のケーブル径に適合。 製品へ ケーブル引き込みプレート ケーブル引き込み用フレーム(センター) プロファイルは、グランドプレートに直接差し込みます。そのため、マウンティングプレートの取り付けポジションを前方にずらしても、ケーブルを大きく曲げることなく、ケーブルクランプレールによる固定箇所へ引き込むことができます。ケーブルクランプレールとの併用で、引き込み部分とマウンティングプレート間を理想的な状態にすることができます。 製品へ ケーブル引き込みプレート ケーブル引き込みプレート TSおよびSE エンクロージャーへの装着用 ケーブル引き込みブッシュやコネクター付きケーブル引き込み分割形ブッシュとの組み合わせで、安全なケーブル引き込みを実現します。標準装備のグランドプレートの代わりに使用します。 製品へ ケーブル引き込みプレート ケーブルオーガナイザー TEオープン用 ケーブルハーネスのガイドに使用するケーブルガイドプレートです。 製品へ