- 品番:
- SZ 8800060
- 製品説明
- ケーブル引き込みブッシュやコネクター付きケーブル引き込み分割形ブッシュとの組み合わせで、安全なケーブル引き込みを実現します標準装備のグランドプレートの代わりに使用します。
- メリット
- 断面サイズが異なるケーブルへの使用に特に適しています。
- エンクロージャーの対称構造により、ケーブル引き込みプレートは、グランドプレートと同様に、エンクロージャー左右の奥行き方向にも設置できます。
- 材質
- 鋼板製
- 表面
- 亜鉛めっき
- 同梱品
- 取り付け部品を含む
- カットアウトの数
- 5
- 適用
- エンクロージャータイプ: TS: = 600 mm
 エンクロージャータイプ: SE
 エンクロージャータイプ: PC
- 1パック
- 2 個
- 純質量
- 0.874 kg
- 総質量
- 1.074 kg
- 関税率番号
- 73269098
- EAN
- 4028177212466
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- 製品説明
- TS ケーブル引き込みプレート TS SEおよびPC エンクロージャー用、幅: 600 mm