ケーブル引き込みプレート TS SEおよびPC エンクロージャーへの装着用

品番: SZ 8800080

ケーブル引き込みブッシュやコネクター付きケーブル引き込み分割形ブッシュとの組み合わせで、安全なケーブル引き込みを実現します。標準装備のグランドプレートの代わりに使用します。

品番:
SZ 8800080
製品説明
ケーブル引き込みブッシュやコネクター付きケーブル引き込み分割形ブッシュとの組み合わせで、安全なケーブル引き込みを実現します標準装備のグランドプレートの代わりに使用します。
メリット
断面サイズが異なるケーブルへの使用に特に適しています。
エンクロージャーの対称構造により、ケーブル引き込みプレートは、グランドプレートと同様に、エンクロージャー左右の奥行き方向にも設置できます。
材質
鋼板製
表面
亜鉛めっき
同梱品
取り付け部品を含む
カットアウトの数
8
適用
エンクロージャータイプ: TS: = 800 mm
エンクロージャータイプ: SE
エンクロージャータイプ: PC
1パック
2 個
純質量
1.228 kg
総質量
1.46 kg
関税率番号
73269098
EAN
4028177212473
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
製品説明
TS ケーブル引き込みプレート TS SEおよびPC エンクロージャー用、幅: 800 mm