ケーブル引き込みブッシュ

品番: SZ 4316000

ケーブルブッシュ用グランドプレートとセットで使用すれば、エンクロージャーのベース部分に引き込んだケーブルの隙間を簡単にふさぐことができます。

品番:
SZ 4316000
製品説明
ケーブルブッシュ用グランドプレートとセットで使用すれば、エンクロージャーのベース部分に引き込んだケーブルの隙間を簡単にふさぐことができます。
材質
外側カバー:ポリプロピレン
パッキン:熱可塑性エラストマー
ケーブル引き込み
ケーブル引き込み口数: 8
最大ケーブル径 mm: 13 mm
適用
エンクロージャータイプ: VX
エンクロージャータイプ: VX SE
保護等級 IP (IEC 60 529 準拠)
IP 55 (適切な取り付けがされている場合)
1パック
25 個
純質量
0.6 kg
総質量
0.786 kg
関税率番号
40169997
EAN
4028177098664
ETIM 9
EC000879
ETIM 8
EC000879
ECLASS 8.0
27069216
製品説明
SZ 分割ケーブル引き込みブッシュ、ケーブル直径 ø 13 mm、引き込み口数: 8
証明書
保護等級