- 品番:
- SZ 4311000
- 製品説明
- 8 ~ 36 mm のケーブル径に適合。。
- 材質
- 外側カバー:ポリプロピレン、表面は熱可塑性エラストマー
パッキン:発泡ゴム - 適用
- エンクロージャータイプ: VX
エンクロージャータイプ: VX SE - 保護等級 IP (IEC 60 529 準拠)
- IP 55 (適切な取り付けがされている場合)
- 1パック
- 10 個
- 純質量
- 0.3 kg
- 総質量
- 0.381 kg
- 関税率番号
- 39173900
- EAN
- 4028177150263
- ETIM 9
- EC000879
- ETIM 8
- EC000879
- ECLASS 8.0
- 27069216
- 製品説明
- SZ 分割ケーブル引き込みブッシュ、ケーブル直径 ø 8-36 mm
- 資料
- Info sheet