ケーブル引き込みプレート TP トップコンソールシステムへの装着用

製品番号: SZ 5001.227

ケーブル引き込みブッシュやコネクター付きケーブル引き込み分割形ブッシュとの組み合わせで、安全なケーブル引き込みを実現します。標準装備のグランドプレートの代わりに使用します。

製品番号:
SZ 5001.227
製品説明
ケーブル引き込みブッシュやコネクター付きケーブル引き込み分割形ブッシュとの組み合わせで、安全なケーブル引き込みを実現します。標準装備のグランドプレートの代わりに使用します。
材質
鋼板製
表面
亜鉛めっき
同梱品
取り付け部品を含む
適用
エンクロージャータイプ: TP: = 800 mm
1パック
1 個
純質量
0.7 kg
総質量
0.8 kg
関税率番号
73269098
EAN
4028177523319
ETIM 9
EC002620
ETIM 8
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
製品説明
CM Cable entry plate, for CM, Top-Pult-System, for B: 800 mm