この製品の販売終了日:: 2021/01/31
- 品番:
- SZ 5001237
- 製品説明
- ケーブル引き込みブッシュやコネクター付きケーブル引き込み分割形ブッシュとの組み合わせで、安全なケーブル引き込みを実現します。標準装備のグランドプレートの代わりに使用します。
- 材質
- 鋼板製
- 表面
- 亜鉛めっき
- 同梱品
- 取り付け部品を含む
- 適用
- エンクロージャータイプ: TP: = 1,600 mm
- 1パック
- 1 個
- 純質量
- 0.839 kg
- 総質量
- 0.84 kg
- 関税率番号
- 73269098
- EAN
- 4028177556881
- ETIM 9
- EC002620
- ETIM 8
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- 製品説明
- CM Cable entry plate, for CM, TopPult-System, for W: 1600 mm